LMK00804B-Q1EVM

LMK00804B-Q1EVM

지금 주문하기

개요

LMK00804B-Q1는 최대 4개의 LVCMOS/LVTTL 출력(3.3V, 2.5V, 1.8V 또는 1.5V 레벨)을 분배하는 낮은 스큐, 고성능 클록 팬아웃 버퍼입니다.  클록은 선택 가능한 두 입력 중 하나에서 파생되어 차동 또는 단일 종단 입력 신호를 받을 수 있습니다. LMK00804B-Q1 평가 모듈(EVM)은 LMK00804B 장치의 기능 및 전기 성능을 시연할 수 있도록 설계되었습니다.  최적의 성능을 위해 보드에는 50Ω SMA 커넥터 및 50Ω 제어 임피던스 트레이스가 장착되어 있습니다.

특징
  • 위상 잡음/지터가 낮은 최대 4개의 LVCMOS 클록 팬 아웃을 위한 사용하기 쉬운 평가 보드
  • 차동 또는 단일 종단/LVCMOS 입력 클록을 사용합니다
  • 점퍼를 통해 구성 가능한 디바이스 제어 핀
  • VDD 및 VDDO(단일 공급)의 경우 3.3V 또는 VDDO(이중 공급)의 경우 2.5V/1.8V/1.5V의 보드 전력
클록 버퍼
LMK00804B — 낮은 스큐, 1~4 멀티플렉스 차동/LVCMOS-LVCMOS/TTL 팬아웃 버퍼 LMK00804B-Q1 — 차량용, 1.5V~3.3V, 1~4 고성능 LVCMOS 팬아웃 버퍼 및 레벨 변환기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK00804B-Q1EVM — 4개 출력 저지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK00804B-Q1EVM — 4개 출력 저지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) 2019. 8. 26
인증서 LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 12