LMK00804BEVM

LMK00804BEVM

지금 주문하기

개요

The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3V, 2.5V, 1.8V, or 1.5V levels).  The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the functionality and electrical performance of the LMK00804B device.  For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and 50-ohm controlled impedance traces.

특징
  1. Easy to use evaluation board to fan-out up to 4 LVCMOS clocks with low phase noise/jitter
  2. Accepts differential or single-ended/LVCMOS input clock
  3. Device control pins configurable through jumpers
  4. Board power at 3.3-V for VDD and VDDO (single supply), or 2.5-/1.8-/1.5-V for VDDO (dual supply)
클록 버퍼
LMK00804B — 낮은 스큐, 1~4 멀티플렉스 차동/LVCMOS-LVCMOS/TTL 팬아웃 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK00804BEVM — LMK00804B Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK00804BEVM — LMK00804B Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK00804BEVM User’s Guide 2014. 6. 27
인증서 LMK00804BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2