LMK1D1208IEVM

LMK1D1208IEVM

지금 주문하기

개요

LMK1D1208I 평가 모듈(EVM)은 LMK1D1208I의 전기적 성능을 시연할 수 있도록 설계했습니다. LMK1D1208I는 I2C 구성 가능한 고성능 저가산 지터 LVDS 클록 버퍼로, 차동 입력 2개와 LVDS 출력이 8개 있습니다. LMK1D1208IEVM에는 최고의 성능을 위해 50Ω SMA 커넥터와 임피던스 제어 50Ω 마이크로스트립 전송선이 내장되어 있습니다.

특징
  • 사용이 편리한 보드로 낮은 위상 잡음 지터를 지원하는 최대 8쌍의 LVDS 클록을 팬아웃합니다
  • 점퍼를 통해 구성 가능한 제어 핀
  • 단일 3.3V, 2.5V, 1.8V 전원 공급 장치로 구동되는 보드
클록 버퍼
LMK1D1208I I²C를 지원하는 8채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK1D1208IEVM — LMK1D1208I evaluation module for eight-channel output, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVDS buffer with I²C

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK1D1208IEVM LMK1D1208I evaluation module for eight-channel output, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVDS buffer with I²C

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK1D1208IEVM User's Guide PDF | HTML 2022. 2. 14
인증서 LMK1D1208IEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 20