LMK1D1208I
- High-performance LVDS clock buffer family with 2 inputs and 8 outputs
- Output frequency up to 2 GHz
- Supply voltage: 1.8 V / 2.5 V / 3.3 V ± 5%
- Device configurability through I 2C programming
-
Individual input and output enable/disable
-
Individual output amplitude select (standard or boosted)
-
Bank input multiplexer
-
- Four programmable I 2C addresses through IDX pins
- Low additive jitter: < 60 fs RMS maximum in 12-kHz to 20-MHz at 156.25 MHz
-
Very low phase noise floor: -164 dBc/Hz (typical)
-
- Very low propagation delay: < 575 ps maximum
- Output skew: 20 ps maximum
- Universal inputs accept LVDS, LVPECL, LVCMOS, HCSL and CML
- Fail-safe inputs
- LVDS reference voltage, V AC_REF, available for capacitive coupled inputs
- Industrial temperature range: –40°C to 105°C
- Packages available
- 6-mm × 6-mm, 40-Pin VQFN (RHA)
The LMK1D1208I is an I 2C-programmable LVDS clock buffer. The device has two inputs and eight pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0 through OUT7) with minimum skew for clock distribution. The inputs can either be LVDS, LVPECL, LVCMOS, HCSL, or CML.
The LMK1D1208I is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. When driving inputs in single-ended mode, apply the appropriate bias voltage to the unused negative input pin.
I 2C programming enables this device to be configured as a single bank buffer (one of the two inputs is distributed to eight output pairs) or as a dual bank buffer (each input is distributed to four outputs pairs). Each output can be configured to have either a standard (350 mV) or boosted (500 mV) swing. This device also incorporates individual output channel enable or disable through I 2C programming. The LMK1D1208I has fail-safe inputs that prevent oscillation at the outputs in the absence of an input signal and allows for input signals before VDD is supplied.
The device operates in a 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V supply environment and is characterized from –40°C to 105°C (ambient temperature).
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LMK1D1208I I2C-Configurable, Low-Additive Jitter LVDS Buffer datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023. 6. 14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK1D1208IEVM — I²C를 지원하는 8채널 출력, 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼용 LMK1D1208I 평가 모듈
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어는 다음 접두사를 사용하여 제품 번호의 평가 모듈(EVM)을 프로그래밍하는 데 사용됩니다. CDC, LMK 및 LMX. 이러한 제품에는 위상 동기 루프 및 전압 제어 오실레이터(PLL+VCO), 신시사이저 및 클로킹 디바이스가 포함되어 있습니다.
PLLATINUMSIM-SW — PLL 루프 필터, 위상 잡음, 잠금 시간, 스퍼 시뮬레이션 툴
PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.