LMK61PDEVM

LMK61PDEVM

지금 주문하기

개요

The LMK61PDEVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 100-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61PD Ultra-Low Jitter Pin Selectable Differential Oscillator with 7 unique reference clock frequencies and configurable output format.

The LMK61PDEVM can be used as a  high performance clock source for jitter criticial applications and can easily be configured to any user selected predefined frequency and output format. The onboard configurable jumpers allows for device configuration, allowing the user to select from one of seven unique output frequencies as well as output format. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61PD’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

특징
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
  • Pin Selectable output frequency (7 total)
  • Pin Selectable output format (LVPECL, LVDS, or HCSL)

  • LMK61PDEVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

 

오실레이터
LMK61PD0A2 — ±50ppm, 초저지터, 핀 선택 가능, 차동 오실레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM Ultra-Low-Jitter Pin Selectable Oscillator EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM Ultra-Low-Jitter Pin Selectable Oscillator EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) 2015. 11. 20
인증서 LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 평가 모듈