LMP2021MAEVAL

LMP2021MA 브리지 센서 계측 증폭기 평가 보드

LMP2021MAEVAL

지금 주문하기

개요

The LMP2021MAEVAL Instrumentation Amplifier Evaluation Board is configured as a differential-in, differential-out amplifier using the LMP2021. Also included is a precision reference and buffer to drive a bridge sensor. The board is set up to be used with the ADC141S626 Evaluation Board (Part Number: ADC141S626EB).

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
LMP2021 제로 드리프트, 저잡음, EMI 강화 단일 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMP2021MAEVAL/NOPB — LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMP2021MAEVAL/NOPB LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMP2021MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LMP2021MAEVAL - Bridge Sensor Instrumentation Amp Evaluation Board User Guide (Rev. A) 2013. 4. 22