LMP848XMMEVM-X

LMP848XMMEVM-X

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.

The EVM contains one LMP8480 or LMP8481 high side evaluation circuit. The EVM’s come pre-assembled with the LMP8480/81 device, 0.1O sense resistor, bypass capacitor and connection terminals installed. The Bi-Directional EVMs include the JP1 and JP2 reference jumpers and terminals.

특징
  • Selectable reference voltage options through jumpers (LMP8481)
  • On-board sense resistor or external resistor
  • Optional input EMI/RFI filtering
  • Separate DUT and load supplies Sense voltage test points
  • Optional output isolation resistor
아날로그 전류 감지 증폭기
LMP8480 — 4~76V 전류 감지 증폭기 LMP8480-Q1 — AEC-Q100, 4~76V 전류 감지 증폭기 LMP8481 — 4~76V, 양방향 전류 감지 증폭기 LMP8481-Q1 — AEC-Q100, 4~76V, 양방향 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMP8480MEVM-S/NOPB — LMP8480 및 LMP8481 평가 툴

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMP8480MEVM-S/NOPB — LMP8480 및 LMP8481 평가 툴

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

LMP8481MMEVM-S — LMP8480 및 LMP8481 평가 툴

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMP8481MMEVM-S — LMP8480 및 LMP8481 평가 툴

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMP8480MEVM-S/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMP8481MMEVM-H EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMP8480MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMP8481MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMP8481MMEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) 2013. 3. 19