LMP8646EB

LMP8646 평가 보드

개요

The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current limiter is the LM3102, a Step Down Switching Regulator that is capable of supplying 2.5A to loads. This document describes super cap and resistive load applications utilizing the LM3102 voltage regulator and the LMP8646 precision current limiter. The document also provides the schematic, layout, and BOM for the LMP8646 evaluation board.

특징
  • Provides circuit protection and current limiting
  • Single supply operation
  • -2V to +76V common mode voltage range
  • Variable gain set by external resistor
  • Adjustable bandwidth set by external capacitor
  • Buffered output
  • 3% output accuracy achievable at VSENSE - 100 mV
반도체
LMP8646 -2~76V, 구성 가능한 게인 및 대역폭, 고속 전류 제한기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMP8646EB/NOPB — LMP8646 Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMP8646EB/NOPB LMP8646 Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMP8646EB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LMP8646EB User's Guide 2012. 2. 13