LMP92066EVM

LMP92066EVM

지금 주문하기

개요

The LMP92066EVM is designed for rapid evaluation of functionality of the LMP92066 Dual Temperature-Controlled DAC with integrated EEPROM and Output On/Off control.

The EVM is configured with ease of use in mind. Once assembled, the kit is a fully functioning test platform, not requiring any additional instrumentation. The accompanying software, LMP92066 EVM GUI, gives the user the full control over the device functionality including EEPROM programming.  The LMP92066EVM GUI, available for download on ti.com, allows full control of device functionality, including EEPROM programming.

특징
  • For ease of use, the EVM is powered by the USB port of the host PC.
  • Full control of LMP92066 functionality, including EEPROM programming.
  • Can be used to program and verify the user created Look-Up-Table values.
  • Facilitates data logging of extended tests.
  • GUI can be used to control the LMP92066 in the target system
통합 정밀 ADC 및 DAC
LMP92066 — 통합 EEPROM + 출력 켜기/끄기 제어를 지원하는 듀얼, 온도 제어 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMP92066EVM — LMP92066EVM Evaluation Module for Dual, Temperature Controlled DAC with Integrated EEPROM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMP92066EVM — LMP92066EVM Evaluation Module for Dual, Temperature Controlled DAC with Integrated EEPROM

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SNAC061 — LMP92066 GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 정밀 ADC 및 DAC
LMP92066 — 통합 EEPROM + 출력 켜기/끄기 제어를 지원하는 듀얼, 온도 제어 DAC
하드웨어 개발
평가 보드
LMP92066EVM — LMP92066EVM 통합 EEPROM이 포함된 듀얼 온도 제어 DAC용 평가 모듈

SNAC061 — LMP92066 GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 2. 2
제품
통합 정밀 ADC 및 DAC
LMP92066 — 통합 EEPROM + 출력 켜기/끄기 제어를 지원하는 듀얼, 온도 제어 DAC
하드웨어 개발
평가 보드
LMP92066EVM — LMP92066EVM 통합 EEPROM이 포함된 듀얼 온도 제어 DAC용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac061 or www.ti.com/lit/xx/snac061/snac061.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC061. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMP92066EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Using the LMP92066 Evaluation Module 2014. 3. 21