LMQ644A2QEVM-D2100

LMQ644A2QEVM-D2100

지금 주문하기

개요

LMQ644A2QEVM-D2100 평가 모듈(EVM)은 통합 전원 MOSFET이 포함된 듀얼 벅 DC/DC 컨버터인 LMQ644A2-Q1 의 기능과 성능을 평가합니다. EVM은 듀얼 6A 출력을 제공합니다. 출력 전압은 개별적으로 고정 3.3V 및 5V로 프로그래밍하거나 외부 피드백 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다. 점퍼를 선택하여 각 채널을 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.

특징
  • 6V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 5V 및 3.3V 출력 전압
  • 채널당 정격 6A
  • 초저 IQ
  • 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 
DC/DC 컨버터
LMQ64480-Q1 — 차량용, 36V, 8A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터 LMQ644A0-Q1 — 차량용, 36V, 10A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터 LMQ644A2-Q1 — 차량용, 36V, 12A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMQ644A2QEVM-D2100 36-V, Dual, 6-A Outputs, Synchronous, Buck Converter PDF | HTML 2023. 7. 10