LMQ644A2QEVM-S2100
단일 출력 동기 스텝다운 컨버터용 LMQ644A2-Q1 평가 모듈
LMQ644A2QEVM-S2100
개요
LMQ644A2QEVM-S2100 평가 모듈(EVM)은 통합 전원 MOSFET이 포함된 듀얼 벅 DC/DC 컨버터인 LMQ644A2-Q1 의 기능과 성능을 평가합니다. EVM은 12A 출력을 제공합니다. 출력 전압은 개별적으로 고정 3.3V 및 5V로 프로그래밍하거나 외부 피드백 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다.
특징
- 6V ~ 36V 입력 전압 범위
- 5V 및 3.3V 출력 전압
- 채널당 정격 6A
- 초저 IQ
- 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter
LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMQ644A2QEVM-S2100 36-V, 12-A, Single-Output, Dual- Phase, Synchronous Buck | PDF | HTML | 2023. 7. 10 |