LMR12010YMKDEMO

LMR12010YMKDEMO

지금 주문하기

개요

The LMR12010 is a step down DC-DC regulator that operates at the following switching frequencies: the LMR12010X at 1.6MHz and the LMR12010Y at 3MHz. The demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the Y version. The tiny low profile thin SOT23 package allows the design to use less than 1 square inch of board area.

The circuit is configured with the boost diode connected to VIN. VIN must not exceed the maximum operating limit of 5.5V + VfD2 using this configuration. This will ensure that the voltage between the Boost and SW pins, VBOOST - VSW, does not exceed 5.5V for proper operation. Please see the LMR12010 datasheet for more information regarding this requirement.

The schematics at the end of this document show how to reconfigure this demo board for various input and output conditions as discussed in the LMR12010 datasheet. Short or leave open the connections as indicated in the schematics. The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped with the demo board schematic below.

특징
  • 3.0V to 5V Input Voltage Range (as shipped)
  • 1.8V Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3MHz
  • Small Solution Size (17mm x 17mm)
DC/DC 컨버터
LMR12010 — 3V~20V, 1A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(SOT-23)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR12010YMKDEMO/NOPB — LMR12010 SOT-23의 SIMPLE SWITCHER® 20Vin, 1A 스텝다운 레귤레이터 데모 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR12010YMKDEMO/NOPB — LMR12010 SOT-23의 SIMPLE SWITCHER® 20Vin, 1A 스텝다운 레귤레이터 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR12010 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 9
인증서 LMR12010YMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMR12010YMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2