LMR12020XSDEVM

LMR12020XSDEVM

지금 주문하기

개요

The LMR12020 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation module provides twooutput voltage options viz. 3.3V and 5V with a 2A current capability. Without an external synchronization signal, the designoperates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The PCB consists of 4layers of copper on FR4 material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop.The LMR12020 is thermally tied to the other layers by thermal vias directly underneath the device. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure, and a Bill-of-Materials (BOM). Refer to the LMR12020 datasheetfor complete circuit design information.

특징
3.3V Output Voltage Option:
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
5V Output Voltage Option:
  • Input Range: 7 to 20V
  • Output Voltage: 5V
  • Output Current: 0 t0 2A
  • Frequency of Operation: 1000 KHz - 2350 KHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
DC/DC 컨버터
LMR12020 — 3V~20V, 2.0A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(LLP-10)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR12020 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 9
인증서 LMR12020XSDEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMR12020XSDEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2