LMR14050SEVM

LMR14050SEVM

지금 주문하기

개요

The LMR14050SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14050S Step-Down Converter. The LMR14050SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

특징
  • Input range: 7V to 36V
  • Output: 5.0V or 3.3V
  • Maximum load current: 5A
  • Switching frequency: 400KHz
  • Board size: 76mm x 76mm
DC/DC 컨버터
LMR14050 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40μA IQ) LMR14050-Q1 — SIMPLE SWITCHER® 오토모티브 40V, 5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V to 36V input, 5.0V/3.3V output at 5A Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V to 36V input, 5.0V/3.3V output at 5A Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR14050EVM User's Guide 2015. 1. 30
인증서 LMR14050SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2