LMR14206XMKDEMO

LMR14206XMKDEMO

지금 주문하기

개요

The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.

특징
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • Up to 600 mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.25 MHz
  • Internal Compensation
DC/DC 컨버터
LMR14206 — 4.5V~42V, 0.6A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(SOT-23 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR14206XMKDEMO/NOPB — LMR14206 Simple Switcher® 소형 풋프린트 42V 벅 레귤레이터 600mA 데모 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR14206XMKDEMO/NOPB — LMR14206 Simple Switcher® 소형 풋프린트 42V 벅 레귤레이터 600mA 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) 2013. 4. 26
인증서 LMR14206XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMR14206XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2