LMR36503MSCEEVM

LMR36503MSCEEVM

지금 주문하기

개요

LMR36503E-Q1은 좁은 공간에서 높은 변환 효율을 달성하기 위해 동기 정류 기능을 갖춘 65V DC/DC, 0.3A 벅 레귤레이터입니다. LMR36503E-Q1 평가 모듈(EVM)은 5.5V~65V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 2.2MHz 스위칭 주파수에서 최대 0.3A 부하까지 조정된 5V 출력을 제공합니다. LMR36503MSCEEVM은 최대 부하에서 1.5% 이상의 출력 전압 조정 정확도를 지원할 수 있으며 외부 저항 분할기를 사용하여 조정할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 5.5V~65V
  • 출력 전압: 12V
  • 부하 전류: 0 ~ 0.3A
  • 스위칭 주파수: 2.2MHz
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 외부 동기화 기능
  • 내부 확산 스펙트럼 기능
  • 경부하에서 선택 가능한 펄스 주파수 변조 또는 강제 펄스폭 변조
  • 최대 150°C의 주변 작동을 지원
  • 일부 구성 요소를 교체하여 IC의 다른 변형을 지원
DC/DC 컨버터
LMR36503-Q1 — 크기 및 저부하 효율성에 최적화된 오토모티브 3V~65V, 0.3A 벅 컨버터 LMR36503E-Q1 — 차량용 3V~-65V 0.3A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR36503MSCEEVM — LMR36503E-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR36503MSCEEVM — LMR36503E-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR36503MSCE Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 6. 3
인증서 LMR36503MSCEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 17