LMR51450EVM

LMR51450EVM

지금 주문하기

개요

LMR51450 평가 모듈(EVM)은 고객이 LMR51450 동기식 스텝다운 전압 컨버터의 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 12핀 WSON 패키지의 LMR51450을 구현합니다. 이 EVM은 매우 작은 솔루션 크기로 높은 효율과 출력 정확도로 5V 또는 3.3V 출력 전압과 최대 5A의 부하 전류를 제공할 수 있습니다.

특징
  • 4V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 5V 또는 3.3V 출력 선택 가능
  • 최대 출력 전류 5A
  • 스위칭 주파수 500kHz
DC/DC 컨버터
LMR51425 — 저 Iq를 지원하는 36V 2.5A 동기 벅 컨버터 LMR51425-Q1 — 저 Iq를 지원하는 오토모티브, 36V, 2.5A 동기 벅 컨버터 LMR51435 — 저 Iq를 지원하는 36V 3.5A 동기 벅 컨버터 LMR51435-Q1 — 저 Iq를 지원하는 오토모티브, 36V, 3.5A 동기 벅 컨버터 LMR51440 — 36V, 4A 동기식 벅 컨버터 LMR51440-Q1 — 저 Iq를 지원하는 오토모티브, 36V, 4A 동기 벅 컨버터 LMR51450 — 36V, 5A 동기식 벅 컨버터 LMR51450-Q1 — 저 Iq를 지원하는 오토모티브, 36V 5A 동기 벅 컨버터

 

DC/DC 컨트롤러
LMR51460-Q1 — 저 Iq를 지원하는 오토모티브, 36V 6A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR51450EVM — LMR51450 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR51450EVM — LMR51450 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR51450 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 11. 22
인증서 LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 6