LMR60440RBMQEVM

LMR60440RBMQEVM

지금 주문하기

개요

LMR60440-Q1 평가 모듈(EVM)은 8V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 2.2MHz 스위칭 주파수에서 최대 4A 부하까지 조정된 3.3V 출력을 제공합니다. LMR60440RBMQEVM은 1% 이상의 출력 전압 조정 정확도를 지원할 수 있으며 외부 저항 분할기를 사용하여 출력 전압 설정값을 조정할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 8 V~36 V
  • 출력 전압: 3.3V
  • 부하 전류: 0A~4A
  • 스위칭 주파수: 2.2MHz
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 외부 동기화 기능
DC/DC 컨버터
LMR60440-Q1 — 낮은 IQ와 최소화된 COUT으로 고효율을 실현하는 차량용, 36V, 4A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 평가 모듈 (RBM 패키지)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 평가 모듈 (RBM 패키지)

close
버전: null
출시 날짜:
인증

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 평가 모듈 (RBM 패키지)

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 3. 26
하드웨어 개발
평가 보드
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 평가 모듈 (RBM 패키지)

문서

LMR60440RBMQEVM RoHS Declation of Conformity

출시 정보

Added LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT Declaration of Conformity

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR60440RBMQEVM, LMR60440RBM-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2026. 6. 15