LMR61428XMMEVM

LMR61428XMMEVM

지금 주문하기

개요

IntroductionThe LMR61428 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign. The evaluation module takes the input from a single Li-Ion battery and boosts the voltage up to 5V at a constant loadcapability of 500mA. The switching frequency of the boost regulator is set to about 1200 kHz which helps in reducing the solutionsize and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure using a bench power supply, and a Bill-of-Materials (BOM). Referto the LMR61428 datasheet for complete circuit design information.

특징
  • One cell Li-Ion battery for Input Voltage
  • 5V Output Voltage at 500mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.2 MHz
  • Small Solution Size: 2.287 X 1.058 inches (58.09 X 26.87 mm)
DC/DC 컨버터
LMR61428 — 1.2V~14V, 2.85A 2MHz 스텝업 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2281 LMR61428 Evaluation Module (Rev. A) 2013. 4. 26
인증서 LMR61428XMMEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMR61428XMMEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2