LMR62421XSDDEMO

LMR62421XSDDEMO

지금 주문하기

개요

The LMR62421 is a high frequency switching boost regulator which offers small size and high power conversion efficiency. The part operates at a 1.6MHz switching frequency. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area capable of supplying up to 2.1A of switch current. The LMR62421 is internally compensated, so it is simple to use, and requires few external components. The LMR62421 uses current-mode control to regulate the output voltage in a range from 3V to 24V. Additional features include internal soft start which helps reduce inrush current and thermal shutdown. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of this part and give information on its usage.

특징

Features:

  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 12V Output Voltage (default setting)
  • 500 mA Output Current from 3.5V input supply
  • 300 mA Output Current from 2.7V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Low Component Count
  • size: 27.5 mm x 36.9 mm

Contents:

  • LMR62421XSDDEMO Board
  • AN-2197 LMR62421 Demo Board Application Note
DC/DC 컨버터
LMR62421 — SOT-23의 SIMPLE SWITCHER 2.7V~5.5V, 24V 출력, 2.1A 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR62421XSDDEMO/NOPB — LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24Vout, 2.1A 소형 스텝업 레귤레이터 데모 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR62421XSDDEMO/NOPB — LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24Vout, 2.1A 소형 스텝업 레귤레이터 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2197 LMR62421 Demo Board (Rev. A) 2013. 4. 26
인증서 LMR62421XSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMR62421XSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2