LMR64010XMFDEMO

LMR64010XMFDEMO

지금 주문하기

개요

The LMR62014 and LMR64010 are high frequency switching boost regulators which offer small size and high power conversion efficiency. The parts operate at a 1.6MHz switching frequency. The primary difference between the LMR62014 and LMR64010 is that the LMR62014 has a higher current internal switch FET (with lower breakdown voltage), while the LMR64010 has a higher voltage FET which handles less current. The LMR64010 targets applications with higher output voltages, while the LMR62014 is intended for applications requiring higher load currents at lower output voltages. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of these parts and give information on its usage.

특징
  • 2.7V to 12V Input Voltage Range
  • LMR62014: 12V Output Voltage, and 450mA Output Current from 5V input supply
  • LMR64010: 24V Output Voltage, and 125mA Output Current from 5V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Minimal Component Count
  • Small Solution Size (12 mm x 17 mm)
DC/DC 컨버터
LMR64010 — SIMPLE SWITCHER® 2.7V~14V, 1A 스텝업 레귤레이터(SOT-23 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR64010XMFDEMO/NOPB — LMR64010 SIMPLE SWITCHER® SOT-23의 40Vout, 1A 스텝업 레귤레이터 데모 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR64010XMFDEMO/NOPB — LMR64010 SIMPLE SWITCHER® SOT-23의 40Vout, 1A 스텝업 레귤레이터 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2183 LMR62014/LMR64010 Demo Board (Rev. B) PDF | HTML 2017. 4. 28
인증서 LMR64010XMFDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMR64010XMFDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2