LMR70503EVM

LMR70503EVM

지금 주문하기

개요

The LMR70503 is an inverting buck-boost converter with adjustable negative output voltage in a tiny 8-bump thin micro SMD package (0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm). Its unique control method is designed to provide fast transient response, low outputnoise, high efficiency, and tight regulation in the smallest possible PCB area. The LMR70503 has built in soft start, peak currentlimit, minimum switching frequency limit, and Under Voltage Lock Out (UVLO), with no external compensation required. Forease of use, the EN pin is referred to the IC ground instead of the negative output voltage. The LMR70503 is operating inDiscontinuous Conduction Mode (DCM) in light load. The minimum switching frequency is limited to 500 kHz to avoid audiofrequency interference to other systems. Very small total solution size can be achieved with the tiny footprint of the LMR70503and the low external component count.

특징
  • Tiny 8-Bump Thin Micro SMD Package: 0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm
  • 2.8 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage: -0.9 V to -5.5 V
  • 320 mA Switch Current Limit
  • 500 kHz Minimum Switching Frequency
  • Ground Referred Enable Input
  • Under Voltage Lock Out (UVLO)
  • No External Compensation
  • Internal Soft Start
  • 1 μA Shutdown Supply Current
  • WEBENCH® Enabled
DC/DC 컨버터
LMR70503 2.8V~5.5V, 300mA 벅/부스트 음극 출력 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR70503EVM/NOPB — LMR70503 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR70503EVM/NOPB LMR70503 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2264 LMR70503 Demo Board (Rev. A) 2013. 4. 25
인증서 LMR70503EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2