LMX2624SPEVM
LMX2624-SP 평가 모듈
LMX2624SPEVM
개요
LMX2624SPEVM은 LMX2624-SP 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 이 장치는 10mm × 10mm 64핀 플라스틱 패키지로 제공되는 고신뢰성 등급 RF 신시사이저입니다. 이 장치는 최대 30GHz의 연속파 신호를 생성할 수 있습니다. 이 평가 모듈은 사용자가 LMX2624-SP 장치를 사용하여 빠르게 평가하고 개발할 수 있도록 모든 하드웨어 인터페이스를 제공합니다.
특징
- 두 출력 포트에서 최대 15GHz 직접 VCO 출력 및 30GHz VCO 더블러 출력
- JESD204 SYSREF 클록 생성 및 리피터 모드 작동
- 여러 장치에서 출력 위상의 동기화 지원
- SPI 제어용 온 보드 USB 인터페이스
- SPI 프로그래밍 없이 핀 제어 작동 지원
RF PLL 및 신시사이저
주문 및 개발 시작
평가 보드
LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module
LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMX2624-SP, LMX2695-SEP Evaluation Module With 30GHz Synthesizer (Rev. C) | PDF | HTML | 2026. 8. 31 | |
| 인증서 | LMX2624SPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024. 8. 12 |