LMZ10503EXTEVAL

LMZ10503EXTEVAL

지금 주문하기

개요

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

특징
  • Integrated shielded inductor (inside the module)
  • Efficiency
    • Up to 96% (LMZ10503)
  • 2.5V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 2.25" x 2.25" (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer PCB. Uses 1oz copper on top and bottom, 1/2 oz copper on inner layers
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ10503EXT — 군사 및 혹독한 환경을 위한 최대 입력 전압 5.5V를 지원하는 3A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ10503EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher® 확장 온도 전원 모듈 5.5Vin, 3A 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ10503EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher® 확장 온도 전원 모듈 5.5Vin, 3A 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2074 LMZ1050xEXT Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LMZ10503EXTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMZ10503EXTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2