LMZ12008EVAL

LMZ12008EVAL

지금 주문하기

개요

The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® nano modules are easy-to-use DC-DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance. The LMZ10500 is a 650mA version module and is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.

The LMZ10501 and LMZ10500 Evaluation Board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor CVC bypasses the VCON pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

The evaluation board with its default Bill of Materials offers great EMI performance, complying with the EN 55022 Class B radiated emissions standard.

벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ12008 — 최대 입력 전압 20V를 지원하는 8A SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ12008EVAL/NOPB — 20V Simple Switcher® 모듈 8A 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ12008EVAL/NOPB — 20V Simple Switcher® 모듈 8A 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 4. 24
* EVM User's guide AN-2136 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Demo Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LMZ12008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2