LMZ30606EVM-003

LMZ30606EVM-003

지금 주문하기

개요

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

특징
  • Compatible with 3.3V and 5V input bus applications
  • 0.8V internal voltage reference ±1% accurate over temperature
  • Adjustable slow start and power sequencing
  • Adjustable input voltage UVLO
  • Output under-voltage and overvoltage power good output
  • Cycle by cycle current limit, frequency foldback, and thermal protection
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ30602 — 2.95V~6V, 2A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지) LMZ30604 — 2.95V~6V, 4A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지) LMZ30606 — 2.95V~6V, 6A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지) TPS84210 — 3V~6V 입력, 2A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션 TPS84410 — 3V~6V 입력, 4A 동기 벅, 통합 전원 솔루션 TPS84610 — 2.95V~6V 입력, 6A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ30606EVM-003 — 2.95V~6V, 6A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ30606EVM-003 — 2.95V~6V, 6A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) 2014. 3. 6
인증서 LMZ30606EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2