LMZ31506HEVM-692

LMZ31506HEVM-692

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LMZ31506HEVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506H 6A SIMPLE SWITCHER® power module. The EVM incorporates a DC/DC converter with output voltage (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V) and frequency (480 kHz to 780 kHz) that are adjustable using jumpers. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

특징
  • Complete Integrated Power Solution Allows Small Footprint, Low-Profile Design
  • Efficiencies Up To 96%
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V) with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail allows input voltage down to 1.6 V
  • Synchronizes to an External Clock
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Adjustable Slow-Start
  • Power Good Output
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31506H — 4.5V~14.5V 입력을 지원하는 6A 전원 모듈(QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31506 — 4.5V~15V, 6A 스텝다운 전원 모듈(9x15x2.8mm QFN 패키지) TPS84621 — 2.95V~14.5V 입력, 6A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션
하드웨어 개발
평가 보드
LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A 동기 벅 전원 모듈 평가 보드

TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31506 — 4.5V~15V, 6A 스텝다운 전원 모듈(9x15x2.8mm QFN 패키지) TPS84621 — 2.95V~14.5V 입력, 6A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션
하드웨어 개발
평가 보드
LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A 동기 벅 전원 모듈 평가 보드
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013. 7. 2
인증서 LMZ31506HEVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2