LMZ31707EVM-002

LMZ31707EVM-002

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).

특징
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable Soft Start
  • Adjustable turn-on UVLO
  • Component footprints for user defined programming parts
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZ31707 — 전류 공유 가능 2.95V~17V, 7A 스텝다운 전원 모듈(10x10x4.3mm QFN 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 1. 31
인증서 LMZ31707EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2