LMZM33602EVM

LMZM33602EVM

지금 주문하기

개요

LMZM33602 평가 보드는 최대 2.0A의 전류를 제공하는 LMZM33602 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 4V~36V입니다. 입력 전압 범위는 1V~18V입니다. 평가 보드를 사용하면 LMZM33602의 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4.0V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 2.0A
  • 출력 전압 범위 1.0V~18V
벅 모듈(통합 인덕터)
LMZM33602 — 컴팩트 7x9x4mm QFN 패키지의 4V~36V, 2A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMZM33602EVM — LMZM33602, 4V~36V 입력, 1V~18V 출력, 2.0A 전원 모듈 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMZM33602EVM — LMZM33602, 4V~36V 입력, 1V~18V 출력, 2.0A 전원 모듈 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017. 8. 11
인증서 LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2