LOG114EVM

개요

LOG114EVM은 다양한 구성에서 LOG114의 성능을 평가할 수 있는 즉시 사용 가능한 플랫폼입니다. LOG114EVM은 단일 5V 전원 공급 장치에서 작동하도록 구성되어 있습니다. LOG114EVM에 사용되는 회로는 광범위한 입력 전류(10nA~10mA)에서 작동하도록 설계되었으며 출력 전압을 1.15V~2.75V로 확장할 수 있습니다. 추가 회로에는 정밀 레벨 시프터 및 고전류 선형성 보정 섹션이 포함되어 있습니다.

특징
  • 사용 편의성
  • 고속 + 정밀도
  • 넓은 입력 동적 범위
  • 단일 5V 전원에서 작동
  • 사진 다이오드 또는 저항 입력에 제공되는 PCB 풋프린트
대수 증폭기
LOG114 — 2.5V 레퍼런스 및 미완료 출력 연산 증폭기를 지원하는 정밀 고속 대수 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LOG114EVM — LOG114 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LOG114EVM — LOG114 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LOG114EVM User Guide 2011. 9. 29
인증서 LOG114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2