LOG305DRVEVM

LOG305DRVEVM

지금 주문하기

개요

LOG305DRVEVM은 6핀 WSON(DRV) 패키지의 LOG305 로그 감지기/RSSI 감지기용 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 장치의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원(2.7V~5.25V), 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력과 출력 모두에서 SMA 커넥터를 사용하여 공통 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 보드에는 장치를 손쉽게 비활성화하거나 활성화할 수 있는 점퍼도 포함되어 있습니다.

특징
  • 2.7V~5.25V의 단일 전원 작동 범위
  • 사용하기 쉬운 입력 및 출력 신호용 SMA 커넥터
  • 온보드 또는 외부 대역 통과 필터(BPF)를 사용할 수 있는 유연성 제공
  • 장치를 활성화 또는 비활성화하는 점퍼
대수 증폭기
LOG305 — 저전력, 95dB 동적 범위, 대수 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LOG305DRVEVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 11. 16
인증서 LOG305DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 18