LOG305

활성

제품 상세 정보

Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • Input Range: 18µVRMS to 1VRMS
  • Temperature: –40°C to +125°C
  • Dynamic range: 95dB
  • Log conformance error (LCE) = ±2dB
  • Signal detection from 200kHz to 100MHz
  • Quiescent current: 1.5mA max across temperature
  • Supply: 2.7V to 5.25V
  • Integrated Op Amp for buffering / gain adjustment
  • Input Range: 18µVRMS to 1VRMS
  • Temperature: –40°C to +125°C
  • Dynamic range: 95dB
  • Log conformance error (LCE) = ±2dB
  • Signal detection from 200kHz to 100MHz
  • Quiescent current: 1.5mA max across temperature
  • Supply: 2.7V to 5.25V
  • Integrated Op Amp for buffering / gain adjustment

The LOG305 is a Log Detector / RSSI Detector with very low power consumption. This device supports an input frequency from 200kHz to 100MHz and a typical dynamic range of 95dB. The LOG305 can support beyond these frequencies at reduced sensitivity. The LOG305 is intended for use in applications that require a wide dynamic range of voltage and signal measurement. This device supports single ended input and unipolar or bipolar supplies.

The LOG305 is available in a 6-pin DRV package. The LOG305 is operational from a 2.7V to 5.25V supply and over the full ambient temperature range of –40°C to +125°C.

The LOG305 is a Log Detector / RSSI Detector with very low power consumption. This device supports an input frequency from 200kHz to 100MHz and a typical dynamic range of 95dB. The LOG305 can support beyond these frequencies at reduced sensitivity. The LOG305 is intended for use in applications that require a wide dynamic range of voltage and signal measurement. This device supports single ended input and unipolar or bipolar supplies.

The LOG305 is available in a 6-pin DRV package. The LOG305 is operational from a 2.7V to 5.25V supply and over the full ambient temperature range of –40°C to +125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 LOG305 95dB Dynamic Range, Logarithmic Detector for Cost-Sensitive Applications datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2026. 7. 1
애플리케이션 노트 Ultrasonic Sensing Using LOG Detector Amplifier PDF | HTML 2024. 10. 1

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LOG305DRVEVM — LOG305 평가 모듈

LOG305DRVEVM은 6핀 WSON(DRV) 패키지의 LOG305 로그 감지기/RSSI 감지기용 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 장치의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원(2.7V~5.25V), 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력과 출력 모두에서 SMA 커넥터를 사용하여 공통 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 보드에는 장치를 손쉽게 비활성화하거나 활성화할 수 있는 점퍼도 포함되어 있습니다.
사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

LOG305 TINA-TI Reference Design

SLOM537 (547 KB) - TINA-TI 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상