LP2996LQEVAL

LP2996LQEVAL

지금 주문하기

개요

The LP2996 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2996 in both a static environment and with a complete memory system. There are two versions of the board, and while identical in functionality they differ in the package implemented; This is the WQFN package.

특징
  • Source and sink current
  • Low output voltage offset
  • No external resistors required
  • Linear topology
  • Suspend to Ram (STR) functionality
  • Low external component count
  • Thermal shutdown
  • Available in PSOP-8 package

Applications:

  • DDR-I and DDR-II Termination Voltage
  • SSTL-2 and SSTL-3 Termination
  • HSTL Termination

 

멀티 채널 IC(PMIC)
LP2996-N — 1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터(DDR2용 셧다운 핀 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP2996LQEVAL — DDR Termination Regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP2996LQEVAL — DDR Termination Regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1268 LP2996 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 7
인증서 LP2996LQEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2