LP38502SD-ADJEV

LP38502SD-ADJEV

지금 주문하기

개요

This Evaluation Board highlights the LP38502SD-ADJ, a 1.5A Low-Dropout (LDO) linear regulator in the LLP-8 package which has an adjustable output voltage (set by external resistors).

Changing the Output Voltage

The resistors R1 and R2 set the output voltage. The equation to determine output voltage is:

      VOUT = VADJ x (1 + R1/R2)

where VADJ is typically 0.6V.

The board has installed values of:

R1 = 19.1k

R2 = 6.04k

Which sets the output to 2.5V. R1 can be adjusted to change the nominal output voltage to other values. The minimum output voltage which can be set is the ADJ pin voltage, which is approximately 0.6V. This is obtained by installing a jumper or low value resistor (less than 10 at R1. The maximum usable output voltage is limited by the maximum input voltage which is 5.5V. Since rated dropout voltage at full current is 0.375V, this means the maximum? usable output voltage for full current operation is about 5.1V.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38502-ADJ — 1.5A, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP38502SD-ADJEV — 1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP38502SD-ADJEV — 1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1758 LP38502SD-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LP38502SD-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2