LP3991TL-1.3EV

디지털 애플리케이션을 위한 300mA 선형 전압 레귤레이터

LP3991TL-1.3EV

지금 주문하기

개요

The LP3991 is a 300mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications. Operating from a minimum input voltage of 1.65V, the LP3991 regulator has been designed to provide fixed stable output voltages for load currents up to 300mA. This device is suitable where accurate, low voltages are required from low input voltage sources, and is therefore suitable for post regulation of switched mode regulators. In such applications, significant improvements in performance and EMI can be realized, with little reduction in overall efficiency. The LP3991 will provide fixed outputs as low as 1.2V from a wide input range of 1.65V to 3.6V. Using the enable pin, the device may be controlled to provide a shutdown state, in which negligible supply current is drawn.

The LP3991 is designed to be stable with space saving ceramic capacitors as small as 0402 case size.

Performance is specified for a -40°C to +125°C junction temperature range.

This board is designed to allow the evaluation of the LP3991 Low Voltage CMOS Regulator. Each board is pre-assembled and tested in the factory. The board contains the LP3991 in a 4 bump micro SMD package and input and output capacitors connected to GND. The LP3991 is capable of operating within input voltage as low as 1.65V for output voltage options of 1.5V or less. The LP3991 can supply a maximum output current of 300mA and is particularly suitable for powering digital circuits, where good transient behavior is required. It can be employed in applications requiring post regulation of switching regulators to provide maximum efficiency in battery powered products.

특징
  • Operation from 1.65V to 3.6V Input
  • 1% accuracy at room temperature
  • Output Voltage from 1.2V to 2.8V
  • 125mV Dropout at 300mA load
  • 50 µA Quiescent Current at 1mA Load
  • Inrush Current controlled to 600mA
  • PSRR 65dB at 1kHz
  • 100 µs Start-Up time for 1.5VOUT
  • Stable with Ceramic capacitors as small as 0402
  • Thermal-Overload and Short-Circuit protection

Applications:

  • Post DC/DC Regulator
  • Battery Operated Devices
  • Hand-Held Information Appliances

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP3991 300mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP3991TL-1.3EV — 300mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP3991TL-1.3EV 300mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1416 LP3991TL DSBGA Evaluation Board Information (Rev. B) 2013. 4. 30
인증서 LP3991TL-1.3EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.