LP5562EVM

개요

Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, the LP5562 can operate independently without processor controlThe LP5562EVM Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5562 devices are controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if wanted. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.

특징
  • Independently programmable constant current outputs with 8-bit current setting and 8-bit PWM control
  • Typical LED output saturation voltage 60 mV and current matching 1%
  • Flexible PWM Control for LED Outputs
  • Automatic power save mode with external clock
  • Three program execution engines with flexible instruction set
  • Autonomous operation without external control
  • SRAM program memory for Lighting Pattern Programs
  • I2C compatible interface
  • Very small solution size with microSMD-12 package, 0.4 mm pitch
RGB LED 드라이버
LP5562 — 내부 프로그램 메모리 및 독립 채널 제어를 지원하는 4채널 RGB/백색 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LP5562EVM 주문
  2. GUI 다운로드
  3. 사용 설명서 검토

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP5562EVM — Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP5562EVM — Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC086 — LP5562 EVM Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
RGB LED 드라이버
LP5562 — 내부 프로그램 메모리 및 독립 채널 제어를 지원하는 4채널 RGB/백색 LED 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP5562EVM — 프로그래머블 조명 시퀀스가 있는 4채널 LED 드라이버 평가 모듈

SNVC086 — LP5562 EVM Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 4. 4
제품
RGB LED 드라이버
LP5562 — 내부 프로그램 메모리 및 독립 채널 제어를 지원하는 4채널 RGB/백색 LED 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP5562EVM — 프로그래머블 조명 시퀀스가 있는 4채널 LED 드라이버 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc086 or www.ti.com/lit/xx/snvc086/snvc086.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC086. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2014. 9. 8
인증서 LP5562EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Routing the Middle Pins of the LP5562 2016. 4. 1