LP8556TM-EVM

LP8556TM-EVM

LP8556TM-EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LP8556TM-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM signal or an I2C master. In addition to the main board featuring the LP8556TME-E05, the module features a USB-I2C Interface Board and an LED Board. The USB-I2C Interface Board coupled with the evaluation software enables easy device control and configuration of all device features. The LED board provides a configurable array of 72 side emitting white LEDs.

특징
  • 2.7V-36V boost input range (2.7V-20V VDD range)
  • 43V maximum boost output voltage
  • LP8556TME-E05 High-Efficiency WLED Driver with Configurable EPROM Settings
  • USB-I2C Interface Board for easy device control
  • Configurable array of 72 side emitting white LEDs
  • Evaluation Software
  • Compact, low-profile, external components
백라이트 LED 드라이버
LP8556 6채널 고효율/효율 LED 백라이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8556TM-EVM/NOPB — LP8556TM-EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8556TM-EVM/NOPB LP8556TM-EVM

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC054 — LP8556TM-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LP8556TM-EVM LP8556TM-EVM

SNVC054 LP8556TM-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2012. 8. 22

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc054 or www.ti.com/lit/xx/snvc054/snvc054.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC054. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP8556TM-EVM User Guide 2012. 8. 17
인증서 LP8556TM-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2