LP87524Q1EVM

LP87524-Q1 쿼드 출력, 단상 벅 컨버터 평가 모듈

LP87524Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP87524Q1EVM은 텍사스 인스트루먼트의 통합 회로 LP87524-Q1을 보여줍니다. LP87524-Q1은 차량용 애플리케이션의 최신 애플리케이션 프로세서의 전원 관리 요구 사항을 충족하도록 설계된 고성능 다중 위상 스텝다운 컨버터입니다. 이 장치에는 4개의 독립형 단일 위상 벅 컨버터로 구성된 스텝다운 DC-DC 컨버터 코어 4개가 포함되어 있습니다. LP87524-Q1은 솔루션 크기와 효율성을 탁월하게 조합하여 최대 10A의 총 부하 전류를 지원할 수 있습니다. 이 장치는 PC 및 제공된 GUI를 통해 제어됩니다.

특징
  • 소프트웨어 컨트롤러
  • USB-TO-I²C 인터페이스는 I²C 버스에서 3.4MHz 클록 속도를 지원합니다.
  • 다용도 GUI: 출력 전류 측정 및 상태 표시등
  • 콘솔 애플리케이션은 스크립트 실행을 허용합니다.  애플리케이션은 사용자가 지정한 스크립트를 실행할 수 있습니다.
  • 모든 I/O를 위한 편리한 테스트 포인트

  • LP87524Q1EVM
  • AE1450-ND 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
LP87524-Q1 스위치가 통합된 차량용 10A, 1상, 쿼드 출력 벅 컨버터 LP87524B-Q1 AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터 LP87524J-Q1 AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터 LP87524P-Q1 AWR 및 AWR MIC용 차량용 다중 위상 4MHz, 3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP87524Q1EVM LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC201 — LP8752 Evaluation Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 쿼드 출력, 단상 벅 컨버터 평가 모듈

SNVC201 LP8752 Evaluation Software

close
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2018. 7. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 쿼드 출력, 단상 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc201 or www.ti.com/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) 2017. 2. 6
애플리케이션 노트 Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020. 11. 11
인증서 LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2