LP877451Q1EVM

LP877451Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP8774x-Q1 장치는 다양한 차량용 및 산업용 레이더 애플리케이션에서 AWR 및 IWR MMIC의 전원 관리 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 세 개의 스텝다운 DC/DC 컨버터와 5V 부스트 컨버터 및 1.8V/3.3V LDO가 있습니다. LDO는 부스트에서 전원을 공급하며 xWR 및 주변 기기 IO 공급을 위해 설계되었습니다. 이 디바이스는 SPI 직렬 인터페이스에 의해 제어되고 활성화 신호로 제어됩니다.

스텝다운 DC/DC 컨버터는 17.6MHz, 8.8MHz 또는 4.4MHz의 프로그래밍 가능한 스위칭 주파수를 지원하며 최소 또는 추가 수동 필터링 없이 LDO 없는 전원 솔루션을 가능하게 하는 넓은 주파수 범위에 걸쳐 낮은 저잡음을 가지고 있습니다. LP8774x-Q1 환율은 성능 또는 비용 측면에서 솔루션을 최적화하기 위한 유연한 외부 구성 요소 선택을 제공합니다. 장치의 기능은 최대 ASIL-C 수준의 시스템 안전 요구 사항을 가진 안전 관련 애플리케이션을 대상으로 합니다.

특징
  • LP877451A1RXVRQ1 장치 기능 및 성능 평가
  • 12V 배터리 공급에서 PMIC에 3.3V 입력을 생성하기 위한 온보드 넓은 VIN 사전 레귤레이터
  • 장치 GUI와 통신하고 Q&A 감시기와 같은 장치 안전 기능을 평가하기 위한 온보드 USB2ANY MCU

  • USB-A 수-USB-C 수 케이블

DC/DC 컨버터
LM62440-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 4A 저잡음 동기 스텝다운 컨버터

 

멀티 채널 IC(PMIC)
LP87743-Q1 — 레이더 MMIC용 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 PMIC LP87744-Q1 — 차량용, 3A 저잡음 벅 컨버터 3개 및 5V 부스트 컨버터를 포함한 레이더 MMIC용 PMIC LP87745 — 산업용 레이더 MMIC를 위한 3개의 3A 저잡음 벅 컨버터, I/O LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC LP87745-Q1 — 레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC

 

범용 MCU
MSP432E401Y — 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 ADAS PMIC 저잡음 구성 3-벅 및 5V 부스트 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 ADAS PMIC 저잡음 구성 3-벅 및 5V 부스트 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM Graphical User Interface

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 ADAS PMIC 저잡음 구성 3-벅 및 5V 부스트 평가 모듈

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM Graphical User Interface

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 ADAS PMIC 저잡음 구성 3-벅 및 5V 부스트 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP877451Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 6. 2
인증서 LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 27