LP8861Q1EVM

LP8861Q1EVM

지금 주문하기

개요

The LP8861Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The LP8861Q1EVM uses the LP8861-Q1 to drive up to 4 LED strings (up to 12 LEDs each, 48 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of LP8861Q1EVM can also be found in the LP8861-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.  Temperature based LED current reduction can be evaluated with external or mounted of EVM NTC sensor.

특징
  • Input voltage 4.5 to 40 V
  • Output voltage up to 45 V
  • Output current 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2MHz
  • NTC sensor for LED current dimming
차량용 LED 드라이버
LP8861-Q1 — 차량 조명을 위한 낮은 저 EMI 고성능 4채널 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
차량용 LED 드라이버
LP8861-Q1 — 차량 조명을 위한 낮은 저 EMI 고성능 4채널 LED 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP8861Q1EVM — 오토모티브 조명을 위한 LP8861-Q1 4채널 LED 드라이버 평가 모듈

LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 12
제품
차량용 LED 드라이버
LP8861-Q1 — 차량 조명을 위한 낮은 저 EMI 고성능 4채널 LED 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LP8861Q1EVM — 오토모티브 조명을 위한 LP8861-Q1 4채널 LED 드라이버 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LP8861-Q1EVM 2015. 7. 8
인증서 LP8861Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2