LV24EVK01

개요

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

기타 인터페이스
DS92LV2421 — 10-75MHz, 24비트 채널 링크 II 시리얼라이저 DS92LV2422 — 10-75MHz, 24비트 채널 링크 II 디시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LV24EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012. 1. 25