MCW-3P-FACEREC

MCW-3P-FACEREC

개요

MulticoreWare is a software engineering product and services company that combines its expertise in artificial intelligence and embedded systems to create Linux-based solutions to solve real world challenges in imaging, building automation, retail, authentication, smart city and a variety of industrial applications. MulticoreWare specializes in custom implementations to create end-to-end solutions with TI's embedded processors.

MulticoreWare’s HuBe.ai (Human Behavior) optimized for edge devices Software IP combined with TI's AM62x processor brings efficient and optimized Arm A53-based AI capabilities such as face detection and recognition targeted towards access authorization and retail applications.

Watch a demo of MulticoreWare’s HuBe.ai here

특징
  • Face detection
  • Face recognition
  • Five point landmark detection
  • Add single/multiple references
  • Modify and delete references
  • Up to 4 frames per second
  • User authentication
  • RGB sensor support
  • Occlusion up to 30%
  • Input format image - JPEG, PNG
  • Input format video - MP4, AVI
  • Viewing angle pan - + / - 45 degrees
  • Viewing angle tilt - + / - 30 degrees
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

하드웨어 개발

평가 보드
SK-AM62 — Sitara™ 프로세서용 AM62x 스타터 키트 SK-AM62A-LP — 저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Multicoreware Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.