MIKRO-3P-HDC-CLICK

MIKRO-3P-HDC-CLICK

지금 주문하기

개요

The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.

Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and reliability, alongside other features, make this Click board™ ideal for developing various automitive and industrial temperature and humidity-related applications, like ruggedized off-road vehicles or other motorized outdoor systems.

All HDC-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.

The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.

특징
  • Click board: PCB width = 25.4mm; Length = 28.6mm (size S)
  • mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
  • I2C digital temperature and humidity sensors
  • Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
  • Supply voltage range: 3.3V or 5V
  • ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
  • Plug&Play with manifest and Linux driver
습도 센서
HDC3021 — 탈착식 테이프 커버가 있는 0.5% RH 디지털 습도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
MikroElektronika의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

TEMPHUM-24-CLICK — ClickID를 지원하는 HDC3021 온도 및 습도 센서용 MIKROE-5651 크기 S mikroBUS™ Click board™

지원되는 제품 및 하드웨어

TEMPHUM-24-CLICK — ClickID를 지원하는 HDC3021 온도 및 습도 센서용 MIKROE-5651 크기 S mikroBUS™ Click board™

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 재단의 AM62x 기반 BeaglePlay® 단일 보드 컴퓨터

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 MikroElektronika에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.