MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK
개요
The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) and range based on the sensing technology and ADC used for conversion. These Click board™ products are suitable for extended temperature measurement in various communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
All TMP-I2C-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.
The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.
특징
- Click board: PCB Width = 25.4-mm; Length = 28.6 mm (size S), 42.9 mm (size M)
- mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
- I2C digital temperature sensors
- Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
- Supply Voltage Range: 3.3V or 5V
- ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
- Plug&Play with manifest and Linux driver
주문 및 개발 시작
TEMP-ALARM-CLICK — ClickID를 지원하는 TMP4718 I2C 온도 센서용 MIKROE-5872 크기 M mikroBUS ™ Click board™
TEMP-ALARM-CLICK — ClickID를 지원하는 TMP4718 I2C 온도 센서용 MIKROE-5872 크기 M mikroBUS ™ Click board™
THERMO-27-CLICK — ClickID를 지원하는 TMP114 I2C 온도 센서용 MIKROE-5509 크기 S mikroBUS™ Click board™
THERMO-27-CLICK — ClickID를 지원하는 TMP114 I2C 온도 센서용 MIKROE-5509 크기 S mikroBUS™ Click board™
THERMO-3-CLICK — ClickID를 지원하는 TMP102 I2C 온도 센서용 MIKROE-5703 크기 S mikroBUS™ Click board™
THERMO-3-CLICK — ClickID를 지원하는 TMP102 I2C 온도 센서용 MIKROE-5703 크기 S mikroBUS™ Click board™
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.