MIMIK-3P-MICROSERVICES

Mimik micorservices enabled for TI's embedded processors for edge Compute

MIMIK-3P-MICROSERVICES

다운로드

개요

The edgeEngine Main-Child edition is specially developed for Heterogeneous Compute Platforms (HCP) such as TI-TDA4VM, TI-DRA829V, or TI-DRA821U. Along with other unique capabilities, the edgeEngine Main-Child edition provides a unique ability to dynamically execute microservices on  R5F microcontrollers (MCUs). 

All processes that run on “Child nodes” behave as concurrent processes (or respond to multiple API calls at the same time) since the API gateway running on the “Main node” can handle the communication through the serialization of the API calls.

There are many use cases in the automotive industry, robotics, drones, agritech, health, AI/ML, etc. that can benefit from these unique capabilities.

특징

Edge microservices can run on both MPUs and MCUs and are accessible by a process (either through a monolithic app or another edge microservice running on the board) or externally through an API.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

EDGEENGINE-MAIN-CHILD-EDITION Heterogeneous Compute Platforms (HCP) for TDA4VM, DRA829V or TI-DRA821U

지원되는 제품 및 하드웨어

EDGEENGINE-MAIN-CHILD-EDITION Heterogeneous Compute Platforms (HCP) for TDA4VM, DRA829V or TI-DRA821U

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
J721EXSOMXEVM TDA4VM 및 DRA829V 소켓형 시스템 온 모듈(SOM) SK-AM62A-LP 저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트 SK-AM68 비전 AI 및 범용 프로세서용 AM68 및 AM68A 스타터 키트 SK-TDA4VM TDA4VM 엣지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. mimik Technology Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.