MISTR-3P-POM-AM437X

MISTR-3P-POM-AM437X

지금 주문하기

개요

The Mistral Solutions AM437x PoM is a low-cost, small form factor, high performance, easy-to-use Product on Module (PoM) built around the TI Sitara AM437x processor. With extensive integration such as quad core PRU-ICSS, 3D acceleration core, dual camera, QSPI-NOR, up to 512KB on-chip memory, dual ADC and an easily extendable architecture, the AM437x PoM is the perfect solution for quick product deployment while leveraging the benefits of the AM437x processor. The AM437x PoM can help build applications like point of sale, home automation, industrial HMI, process control, barcode scanners, portable data terminals, medical electronics and digital signage among others. The AM437x PoM is an ideal product development platform that supports high performance interfaces such as 2x Gigabit Ethernet, 2 x 8/10-Bit parallel camera, 24-bit RGB display and 32-bit DDR3L. The low power module uses +5V DC or can also be USB powered.

The AM437x application board is a four-layer add-on module for the AM437x PoM. The AM437x application board interfaces with the PoM through its expansion connectors and provides 7” LCD with capacitive touch screen along with keypad and sensors like ambient light (ALS), temperature and accelerometer. The application board supports industrial interfaces such as RS485, CAN/Profibus, EtherCAT, dual motor control, Endat/eQEP encoders and ADC for motor current sensing. It also supports ZigBee communication using TI’s CC2530 ZigBee module interfaced externally via its expansion connectors.  

For customers looking at easily connecting their industrial solution to the cloud, Mistral also offers the Industrial IoT Kit, integrating the Amazon Web Services IoT SDK (AWS IoT SDK) on TI’s Sitara™ AM437x processors. It enables developers to use the AWS IoT SDK functionality from connected devices for mobile and web applications. The Amazon Web Services IoT SDK enables developers to rapidly build secure, enterprise-grade intelligent systems for IoT with features like: device authorization & authentication, sensor data collection, local storage of sensor data, saving aggregated sensor data in the AWS cloud server through MQTT protocol and Receive MQTT requests and taking actions.

Learn more about Mistral Solutions at https://www.mistralsolutions.com.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM4372 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9 AM4376 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Mistral Solutions Pvt. Ltd의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

MISTR-APPBOARD-AM437X — AM437x Application Board

지원되는 제품 및 하드웨어

MISTR-APPBOARD-AM437X — AM437x Application Board

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

MISTR-IOT-KIT — Industrial IoT Kit

지원되는 제품 및 하드웨어

MISTR-IOT-KIT — Industrial IoT Kit

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

MISTR-POM-AM437X — AM437x PoM

지원되는 제품 및 하드웨어

MISTR-POM-AM437X — AM437x PoM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Mistral Solutions Pvt. Ltd에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.