MISTR-3P-SUPPORT-AM273

MISTR-3P-SUPPORT-AM273

개요

Mistral Solutions supports TI customers developing AM273x-based radar systems. Mistral designed the TMDS273EVM in partnership with TI. The work spanned system architecture, hardware board design, MCU+ SDK driver development and porting, interface testing and validation, compliance testing, and board build. The AM2732-based platform enables evaluation and prototyping for radar signal processing, ADAS, sensor processing, and real-time embedded control. The platform can interface with radar front ends that provide CSI-2 ADC data, such as the AWR2243, for processing on the AM273x device. The platform supports development and debugging with Code Composer Studio™ IDE and the AM273x MCU+ SDK. Customers can contact Mistral to discuss their AM273x development requirements.

특징

• AM273x-based radar development support

• TMDS273EVM architecture and board design

• Board bring-up, manufacturing and certification

• MCU+ SDK support for custom HW platforms

• MMWAVE SDK integration and application development

• AM2732 radar application prototyping

오디오 및 레이더 DSP SoC
AM2732 — C66x DSP, 3.5625MB SRAM 및 최대 400MHz의 보안을 지원하는 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F 기반 MCU

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2243 — 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Mistral Solutions Pvt. Ltd의 사진

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TMDS273EVM — Arm 기반 MCU용 AM273x 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Mistral Solutions Pvt. Ltd에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.