TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Millilab Co., Ltd.에 문의하십시오.
MLAB-3P-TP201-AS01
개요
Millilab TP201-AS01은 생명 징후 및 프레전스 애플리케이션에 주로 사용되는 IWRL6432 레이더 개발 키트를 기반으로 합니다. 이 키트는 mLAB AS01 안테나 설계와 IWRL6432 mmWave 레이더 칩과 함께 각각 140° 및 68°의 수평 및 수직 시야(FOV)를 제공합니다. UART를 통해 인터페이스하며 IP 카메라, 초인종, 베이비 모니터 및 유사 장치와 호환됩니다. 30mm × 20mm × 10mm의 소형 보드로, 대부분의 제품에 통합하는 데 적합합니다. mLab의 알고리즘은 특정 고객 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
고객은 혁신적인 또는 차세대 제품의 POC(개념 증명)에 대한 설계 지침을 따라 제품 개념을 조기에 평가하는 것이 좋습니다.
특징
- Windows, Linux, MacOS, RTOS와 같은 운영 체제와 호환됩니다
- CAN 버스 및 I2C에 대해 사용자 지정할 수 있습니다.
산업용 mmWave 레이더 센서
Millilab Co., Ltd.의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
TP201-AS01-Algorithm — 알고리즘 개발용 MLAB TP201-AS01 SDK
TP201-AS01-Algorithm — 알고리즘 개발용 MLAB TP201-AS01 SDK
평가 보드
TP201-AS01-EVK — MLAB TP201-AS01 제품 평가용 평가 키트
TP201-AS01-EVK — MLAB TP201-AS01 제품 평가용 평가 키트
평가 보드
TP201-AS01-Turnkey — 대량 생산을 위한 MLAB TP201-AS01 턴키 솔루션
TP201-AS01-Turnkey — 대량 생산을 위한 MLAB TP201-AS01 턴키 솔루션
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.