TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Millilab Co., Ltd.에 문의하십시오.
MLAB-3P-TP203
Compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with application-specific algorithm packages.
MLAB-3P-TP203
개요
Millilab TP203 is a compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with a 2 TX / 3 RX configuration and dimensions of 34 mm x 19 mm x 7 mm. TP203 supports occupancy counting, people tracking, single-person vital-sign sensing, sleep analysis and fall detection through application-specific algorithm packages. Millilab also provides remote firmware updates, customized proof-of-concept services and turnkey mass-production support.
특징
- Presence Detection
- Vital Sign
- People Tracking
- Falling Detection
Millilab Co., Ltd.의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
지원 및 교육
동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.