MLVD20XEVM

MLVD20XEVM

지금 주문하기

개요

This evaluation module is for the SN65MLVD203B and SN65MLVD204B, which are M-LVDS transceivers.
The SN65MLVD203B is a full-duplex transceiver, and the SN65MLVD204B is a half-duplex transceiver.

특징
  • Can combine MLVD20XBEVM boards to simulate multiple receiver nodes
  • Includes footprints for D package version of devices, so entire family of SN65MLVD20X transceivers can be evaluated
  • Flexible termination
  • This evaluation module has the complete circuit for the full-duplex and half-duplex M-LVDS transceivers and has been tested for performance
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65MLVD200A — 반이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD201 — 반이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD202A — 전이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD203 — 전이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD204A — 반이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD204B — 높은 잡음 내성 100Mbps M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD205A — 100Mbps 전이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD206 — 반이중 M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD206B — 높은 잡음 내성 200Mbps M-LVDS 트랜시버 SN65MLVD207 — 전이중 M-LVDS 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

MLVD20XEVM — M-LVDS Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MLVD20XEVM — M-LVDS Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 MLVD20XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Multipoint-Low Voltage Differential Signaling (M-LVDS) EVM (Rev. B) 2004. 4. 5